norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05563 Levas para cuarto de vuelta compacto 136 kB

Planos

Levas para cuarto de vuelta compacto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAL

CADAcc.PrecioPedir
05563-0124X0757,524 13.26 MXN
05563-0124X13513,524 13.26 MXN
05563-0124X19519,524 13.26 MXN