norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1 para grosor de placa de 9 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 9 a 20 mm.
Opción de montaje 3 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 4 para grosor de placa > 6 mm a < 9 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF".
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placas de sujeción de acero para pestillos de tensión de torsión 05592-30.
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión 05592-15.
Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Opción de montaje 3
4) Opción de montaje 4
5) Placa
6) Arandela distanciadora
Características especiales:
RoHS

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, replegables, botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Material
del componente
LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CADAcc.PrecioPedir
05592-12-25081perno de aceroacero inoxidable A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 2,161.38 MXN
05592-12-34081perno de aceroacero inoxidable A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 2,203.86 MXN
ReferenciaVersión 2Material
del componente
MFuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Fuerza
de retención
N
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05592-12-25081perno de aceroacero inoxidable A2M2x340031,6400≤180 °C 2,161.38 MXN
05592-12-34081perno de aceroacero inoxidable A2M3x640031,6400≤180 °C 2,203.86 MXN