norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa de acabado natural.
Perno niquelado.
Clavija con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio en negro.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 14 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF" y que la varilla está replegada.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición "ON".
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Accesorios:Placa de sujeción 05592Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabezal giratorio de plástico con varilla retráctil

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TT1T2Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05591-05-516poliamidaperno de acero515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤130 °C 813.02 MXN
05591-05-817poliamidaperno de acero81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤130 °C 834.34 MXN