norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Pasador de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje de forma A
para grosores de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje de forma B
para grosores de placa de 12 a 20 mm.
Accesorios:Placa de sujeción 05592Indicación sobre el dibujo:
1) Placa
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05591 Pestillos de tensión de torsión plano 356 kB
 Indicación técnica 180 kB

Planos

Pestillos de tensión de torsión plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
05591-516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 958.36 MXN
05591-817281834322815,41017M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 1,000.48 MXN
05591-823281834322815,41023M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 1,000.48 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2023 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50