norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida
05592-05

Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1 para grosor de placa 6-12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 12 mm.

Con placas finas (menos de 11 mm), el fondo de la placa de sujeción sobresale de la placa.
Montaje:En el montaje tenga en cuenta la orientación de la placa de sujeción con respecto al pestillo de tensión de torsión.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05592-05 Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida 214 kB

Planos

Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAcc.PrecioPedir
05592-05-1283128314235314210,522,5114M02,5 741.78 MXN
ReferenciaDescripciónVersión 1Versión 2Modelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
05592-05-12831Placa De Sujeción--- 741.78 MXN