norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placa de sujeción superpuesta para pestillos de tensión de torsión
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Carcasa de acero o acero inoxidable. Tuerca de acero inoxidable.Versión:Carcasa niquelada o de acabado natural. Tuercas de acabado natural.Indicación:Opción de montaje de forma A para grosores de placa de 6 a 10 mm.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa 2) Pestillo de tensión de torsión 3) Perno de alojamiento 4) Tuerca
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.