|
|
05592-10Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas. La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.Material:Carcasa de acero inoxidable. Perno de acero. Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).Versión:Carcasa con acabado natural. Perno niquelado. Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro. Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 de acero inoxidable. Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 mm. Opción de montaje 2 para grosor de placa > 6 a 20 mm.
En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.Modo de accionamiento:Comprobar que el botón giratorio está en la posición "OFF". Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada. Girar el botón giratorio a la posición "ON". Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.Accesorios:Placa de sujeción 05592-30Indicación sobre el dibujo:1) Opción de montaje 1 2) Opción de montaje 2 3) Placa
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Versión 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción F kN | Fuerza de retención N | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05592-10-81625 | poliamida | perno de acero | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29 | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 250 | 4,8 | 1,1 | 250 | ≤130 °C |  | | 1,513.20 MXN | | 05592-10-816 | poliamida | perno de acero | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | 400 | ≤130 °C |  | | 1,455.22 MXN | |
|
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Versión 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Fuerza de sujeción N | Fuerza de cizallado kN | Fuerza de extracción F kN | Fuerza de retención N | Resistente a la temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05592-10-816251 | acero inoxidable A2 | perno de acero | 8 | 16,3 | 14 | 25 | 30 | 21 | 29 | 14,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 250 | 4,8 | 1,1 | 250 | ≤180 °C |  | | 1,723.02 MXN | | 05592-10-8161 | acero inoxidable A2 | perno de acero | 8 | 16,3 | 18 | 34 | 40 | 28 | 31,5 | 16 | 5,5 | M3x6 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-20 | 2,5 | 400 | 4,8 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | 1,669.20 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|