norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05665_ME Dispositivos de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán) 304 kB

Planos

Dispositivos de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)
Dispositivos de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamaño

Par de sujeción
Nm
con 5 bar
Par de
retención
Nm
Presión de servicio
en bar con aire
libre de aceite
Presión máx.
en bar con aire
libre de aceite
B1B2B4B5B6B7B8CADAcc.PrecioPedir
05665-08128255626321210456533 12,569.70 MXN
05665-151315545630391512456550 14,669.46 MXN
05665-251425755635451216507052 16,228.68 MXN
ReferenciaTamaño

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6Rosca de empalmeCADAcc.PrecioPedir
05665-08122,536,55123163248450M05 12,569.70 MXN
05665-1513338,58,315822324810,573G1/8 14,669.46 MXN
05665-2514448,58,318226,5456419,580G1/8 16,228.68 MXN