|
|
05650_MEDispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Brazo de sujeción de acero.Versión:Brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.A petición:Brazo de sujeción sin perforaciones Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Tamaño | Par de sujeción Nm con 5 bar | Par de retención Nm | Presión de servicio en bar con aire libre de aceite | Presión máx. en bar con aire libre de aceite | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L14 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05650-0500111 | A | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | M5 | 5,5 | 4 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | | | 11,140.48 MXN | | 05650-0900111 | A | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | G1/8 | 6,5 | 5 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | | | 12,863.76 MXN | | 05650-1000111 | A | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52,5 | G1/8 | 8,5 | 6 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17,5 | | | 14,864.20 MXN | | 05650-0500121 | B | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | M5 | 5,5 | 4 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | | | 11,140.48 MXN | | 05650-0900121 | B | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | G1/8 | 6,5 | 5 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | | | 12,863.76 MXN | | 05650-1000121 | B | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52,5 | G1/8 | 8,5 | 6 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17,5 | | | 14,864.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|