|
|
05340Dispositivos de sujeción neumáticos con bielas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de fundición maleable. Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base lacado. Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.Indicación:El dispositivo de sujeción neumático se puede utilizar como sujeción por presión y como sujeción por tracción. La versión pesada y el cilindro neumático de acción doble de FESTO garantizan una larga vida útil. El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.Tener en cuenta:Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F2 son fuerzas de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | A | B | D | E | G | H1 | H2 | H | I | K | L | L1 mín. | L1 máx. | N | T | V | VL | W | W | R | F1 kN | F2 kN | F3 kN | Carrera S | Tornillos de presión adecuados | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05340-03 | 12 | 72 | 6,5 | 30 | 41 | 72 | 22 | 33 | M8 | 28 | 41 | 21,5 | 35 | 73,5 | 232 | 83 | 0,8 | 16 | 16 | G1/8 | 4 | 2,5 | 0,75 | 20 | M8x35 | | | 8,835.06 MXN | | 05340-05 | 16 | 98 | 8,5 | 50 | 41 | 96 | 22 | 41 | M12 | 45 | 41 | 30 | 50 | 84 | 316 | 86 | 2,2 | 20 | 20 | G1/4 | 10 | 5 | 1 | 29 | M12x50 | | | 10,840.70 MXN | | 05340-07 | 22 | 105 | 11 | 50 | 57 | 128 | 29 | 59 | M12 | 45 | 70 | 30 | 50 | 114 | 422 | 93 | 4,5 | 20 | 20 | G1/4 | 25 | 10 | 1,8 | 38 | M12x50 | | | 16,388.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|