|
|
05350Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:El cilindro neumático de acción doble garantiza una larga vida útil. Los tornillos de fijación de los ejes están asegurados con LOCTITE. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
VL = Consumo de aire por carrera doble en dm³ con 6 bar.Tener en cuenta:Las fuerzas F1 y F2 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F3 y F4 son fuerzas de sujeción.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altura total | Longitud total | F1 kN | F2 kN | F3 kN | F4 kN | F5 kN | VL | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05350-04 | 15 | 82 | 52 | 11 | 54 | 20 | 70 | 57 | 30 | 10 | 77 | 90 | 109 | M12x1,25 | 6,2 | G1/8 | 47 | 277 | 35,5 | 82 | 16 | 40 | 80 | 27 | 122 | 380 | 6 | 9 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1 | | | 17,964.70 MXN | | 05350-06 | 20 | 90 | 55 | 11 | 60 | 21 | 83 | 61 | 40 | 11 | 85 | 105 | 129 | M16x1,5 | 8,2 | G1/4 | 53 | 315 | 40 | 100 | 16 | 50 | 100 | 26 | 147 | 435 | 12 | 18 | 2,5 | 3,5 | 1 | 1,8 | | | 21,654.62 MXN | | 05350-08 | 30 | 128 | 80 | 13 | 95 | 22 | 111 | 86 | 60 | 12,5 | 112,5 | 135 | 176 | M16x1,5 | 13,2 | G1/4 | 69,5 | 383 | 54 | 123 | 20 | 63 | 120 | 40 | 196 | 540 | 20 | 30 | 4 | 6 | 1,8 | 4,3 | | | 29,548.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|