norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base rojo anodizado.
Vástago de pistón de acción doble pulido.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:- Brazo de sujeción 05620
- Adaptador 05625
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05610 Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos 286 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Con giro a la derecha
Referencia
Con giro a la izquierda
TamañoAA1A2A3A4A5BC
(Carrera)
C1C2DD1

D2D3Filtro
05610-11205610-212123501031-202416798M54,3M5
05610-11605610-2161641-21131-212816798M54,3M5
05610-12005610-2202048813362011,53027121512M85,5M6
05610-12505610-22525507,5154020173527151214M86,5M8
05610-13205610-232326012,5204530184530161416M86,5M8
05610-14005610-240407015,524,55237225531161516M88,5M10
05610-15005610-250508021,5316646256530151520M108,5M10
05610-16305610-263639027,537,58060308030151520M1010,5M12
Referencia
Con giro a la derecha
Referencia
Con giro a la izquierda
TamañoD4D5H

H1H2H3H4H5H6LTT1F1
kN
Filtro
05610-11205610-21212M54,3751047011512621405150,03
05610-11605610-21616M54,3751047011512621424,5150,06
05610-12005610-22020M55,579124741744,52422464,5200,08
05610-12505610-22525M58,582125781744,532-555200,17
05610-13205610-23232G1/88,59614590225043-606,5200,27
05610-14005610-24040G1/88,59514590205240-708250,45
05610-15005610-25050G1/810,51061621002553,545-856,5300,7
05610-16305610-26363G1/810,51061621002853,536-1008,5301,1
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50