norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base rojo anodizado.
Vástago de pistón de acción doble pulido.
Indicación:Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición:Interruptor de proximidad.Accesorios:- Brazo de sujeción 05620
- Adaptador 05625
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05610 Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos 276 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotante neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2TamañoAA1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5EstadoCADAcc.PrecioPedir
05610-250con giro a la izquierda508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5Expira 16,276.78 MXN
ReferenciaVersión 2TamañoHH1H2H3H4H5H6LTT1Carrera
S
S1S2F1
kN
EstadoCADAcc.PrecioPedir
05610-250con giro a la izquierda501061621002553,545-856,530301515-Expira 16,276.78 MXN