|
|
05770-01Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de sujeción F3 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05770-01-00500 | acero | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 263.90 MXN | | 05770-01-10500 | acero inoxidable | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 464.36 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05770-01-00500 | acero | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 263.90 MXN | | 05770-01-10500 | acero inoxidable | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 464.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|