|
|
05805-01Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05880-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05805-01-01400 | 5 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 | | | 537.94 MXN | | 05805-01-02400 | 5 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 | | | 714.48 MXN | | 05805-01-03000 | 1 | 94° | 80° | 250 | 3000 | 6400 | 1100 | 3000 | | | 1,055.08 MXN | |
Referencia | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05805-01-01400 | 26 | 42 | 8 | 31 | 47 | 6 | 26 | 3 | 34 | 17,5 | 16 | 6,6 | 31 | 67 | 224 | 82 | M8x60 | | | 537.94 MXN | | 05805-01-02400 | 41,2 | 59 | 9 | 43 | 59 | 8 | 39 | 4 | 45 | 23 | 20 | 8,7 | 40 | 90,1 | 280 | 111 | M10x80 | | | 714.48 MXN | | 05805-01-03000 | 41,2 | 66 | 13 | 41,3 | 67 | 10 | - | 5 | 59 | 26 | 23 | 8,7 | 44 | 111 | 307 | 130 | M12x100 | | | 1,055.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|