|
|
05820-01Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción con gancho son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el gancho de cierre.
Recorrido de ajuste: 0 - 5 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Recorrido de sujeción L3 | R | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05820-01-02500 | acero | 150 | 2500 | 38,1 | 19 | 12,7 | 49,2 | 34,9 | 36,8 | 51,1 | 3 | 5,6 | 8 | 36,5 | 212 | 71,1 | 73,8 | 100 | 4,9 | 16,9 | | | 604.24 MXN | | 05820-01-04000 | acero | 150 | 4000 | 47,6 | 31,8 | 7,9 | 65,7 | 49,2 | 49,2 | 65,7 | 4 | 8,7 | 9,5 | 57,4 | 287,5 | 86,9 | 82,1 | 133,8 | 7 | 33 | | | 747.50 MXN | | 05820-01-05000 | acero | 200 | 5000 | 54 | 28,6 | 12,7 | 85,7 | 60,3 | 60,3 | 85,7 | 5 | 10,3 | 12,7 | 67 | 337,5 | 90,4 | 91,9 | 153 | 8 | 42,6 | | | 1,081.60 MXN | | 05820-01-12500 | acero inoxidable | 150 | 2500 | 38,1 | 19 | 12,7 | 49,2 | 34,9 | 36,8 | 51,1 | 3 | 5,6 | 8 | 36,5 | 212 | 71,1 | 73,8 | 100 | 4,9 | 16,9 | | | 1,052.74 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|