norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palanca y pie de acero de cementación 1.0301,
ejes y ganchos de acero para temple y revenido 1.0501.
Versión:Partes de acero cincado,
eje y gancho tratados en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Para cambiar la posición de la base, es necesario darle la vuelta al gancho de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05080_HS Dispositivo de sujeción con gancho 156 kB

Planos

Dispositivo de sujeción con gancho

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

LL1L2L3L4L5BHH1H2A
mín.
A
máx.
CDD1GRR1SS1F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05080-0123160453910732361617171925M86,5315129103105200-115  533.26 MXN
05080-0334990685091045643031303230M128,5521536,5144305200-135  878.54 MXN

Otros artículos de esta categoría