|
|
05837-26Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada. Por este motivo, solo se pueden instalar a presión. Forma B y forma C: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-26-018001 | A | 40 | 83 | 8 | 34 | 50 | 3 | 20 | 6,5 | 11,9 | 99,5 | 30 | 125 | 42 | 21 | M8x50 | 140° | 50 | 1200 | 1800 |  | | 563.16 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-26-018002 | B | 34 | 91,5 | 7 | 41,3 | 55,6 | 3 | 24,6 | 5,2 | 11,9 | 84,5 | 31,8 | 140,8 | 49,3 | 25,4 | M8x50 | 180° | 50 | 1200 | 1800 |  | | 667.42 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención hasta 3575 N, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-26-035753 | C | 41,3 | 57,2 | 8 | 41,3 | 57,2 | 6 | 44,4 | 8,7 | 15,7 | 122 | 41,3 | 171,3 | 98 | 25,4 | 48,6 | M10x50 | 180° | 80 | 1800 | 3575 |  | | 672.10 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|