|
|
|
05837-26_CDispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Forma A: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada. Por este motivo, solo se pueden instalar a presión. Forma B y forma C: Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05837-26-035753 | C | 41,3 | 57,2 | 8 | 41,3 | 57,2 | 6 | 44,4 | 8,7 | 15,7 | 122 | 41,3 | 171,3 | 98 | 25,4 | 48,6 | M10x50 | 180° | 80 | 1800 | 3575 |  | | 743.47 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|