|
|
|
05837-24_BDispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | A | A1 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05837-24-022502 | B | 35 | 52,4 | 41,4 | 57,2 | 5 | 25,4 | 6,7 | 12,6 | 97,9 | 32 | 125,5 | 53,3 | 30,2 | M8x50 | 183° | 60 | 1300 | 2250 |  | | 628.32 MXN | | | 05837-24-038002 | B | 41,4 | 58,8 | 41,4 | 57,2 | 5 | 31,8 | 8,3 | 15,9 | 124,9 | 42 | 157,2 | 78 | 40 | M10x50 | 183° | 100 | 1800 | 3800 |  | | 880.71 MXN | | | 05837-24-066752 | B | 50,8 | 73,2 | 50,8 | 71,4 | 6,4 | 44,4 | 8,3 | 18,9 | 174 | 60 | 235,6 | 118,4 | 50 | M12x50 | 183° | 140 | 3000 | 6675 |  | | 1,657.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|