|
|
|
05837-16Dispositivos de sujeción de biela de acero, giratorios Fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Montaje flexible, giratorio 125°, para usos en condiciones de espacio reducidas. Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada. Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | H1 | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05837-16-02000 | 31,8 | 104,6 | 27,1 | 16 | 28,6 | 4,5 | 22,4 | 5,2 | 10,9 | 48,5 | 34,9 | 40 | 171 | 40,4 | 25,4 | 17 | M8x65 | 125° | 60 | 1400 | 2000 |  | | 1,547.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|