norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura cerrada.
Por este motivo, solo se pueden instalar a presión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05837-20 Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal Fuerza de retención hasta 3000 N 357 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal
Fuerza de retención hasta 3000 N
Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal
Fuerza de retención hasta 3000 N

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2L3L4MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
05837-20-00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 490.53 MXN

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L3L4L5L6L7SWMÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
05837-20-01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 731.46 MXN

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma C

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción de biela de acero, fuerza de retención horizontal hasta 3000 N, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2L3L4MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
05837-20-03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 1,028.56 MXN