|
|
05837-12Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-12-02670 | acero | 36,5 | 58 | 10,2 | 33,3 | 47,6 | 4,8 | 24,6 | 5,6 | 10,9 | 85 | 31,8 | 125 | 53 | 25,4 | M8x50 | 180° | 80 | 1600 | 2670 |  | | 1,087.84 MXN | | 05837-12-12670 | acero inoxidable A2 | 36,5 | 58 | 10,2 | 33,3 | 47,6 | 4,8 | 24,6 | 5,6 | 10,9 | 85 | 31,8 | 125 | 53 | 25,4 | M8x50 | 180° | 80 | 1600 | 2670 |  | | 3,103.62 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|