|
|
05837-10Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Forma C con biela cuadrada para elevadas fuerzas de torsión. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-10-024501 | A | acero | 44,5 | 57,2 | 6,4 | 22,2 | 32 | 5,1 | 12,7 | 5,5 | 10 | 41,3 | 17,8 | 75,1 | 17,9 | M6x50 | 186° | 60 | 1500 | 2450 |  | | 1,240.20 MXN | | 05837-10-124501 | A | acero inoxidable A2 | 44,5 | 57,2 | 6,4 | 22,2 | 32 | 5,1 | 12,7 | 5,5 | 10 | 41,3 | 17,8 | 75,6 | 17,9 | M6x50 | 186° | 60 | 1500 | 2450 |  | | 2,326.22 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-10-031502 | B | acero | 41,3 | 109,5 | 34,9 | 15,9 | 41,3 | 55,6 | 4,8 | 17,5 | 7,1 | 12,6 | 83,3 | 41,3 | 153,2 | 43,7 | M8x50 | 180° | 100 | 1800 | 3150 |  | | 1,568.58 MXN | |
|
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable, fuerza de retención hasta 3150 N, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-10-031503 | C | acero | 41,3 | 109,5 | 34,9 | 15,9 | 41,3 | 55,6 | 4,8 | 17,5 | 7,1 | 12,6 | 83,3 | 41,3 | 153,2 | 43,7 | M8x50 | 180° | 100 | 1800 | 3150 |  | | 2,473.38 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|