|
|
05837-28Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-28-011150 | 41,3 | 127,8 | 34,9 | 12,7 | 41,3 | 57 | 6 | 20,6 | 8,7 | 15,9 | 74,9 | 50,8 | 178,6 | 50,8 | 32 | M10x50 | 180° | 120 | 3600 | 11150 |  | | 1,394.38 MXN | | 05837-28-033350 | 90,4 | 216,7 | 90,4 | 17,5 | 54,1 | 76,2 | 9,7 | 31,8 | 10,4 | 20,9 | 104,2 | 101,6 | 322 | 105 | 50,8 | M12x75 | 191° | 160 | 5600 | 33350 |  | | 4,660.50 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|