|
|
05825-05Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Configuración de agujeros | Fuerza de tracción F1 N | Fuerza manual FH N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | D | D1 | H | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | L1 | Recorrido de sujeción L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05825-05-02000 | acero | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 488.54 MXN | | 05825-05-04000 | acero | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 703.30 MXN | | 05825-05-07000 | acero | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,5 | 8 | 85,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 1,141.14 MXN | | 05825-05-12000 | acero inoxidable | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 797.16 MXN | | 05825-05-14000 | acero inoxidable | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 1,278.16 MXN | | 05825-05-17000 | acero inoxidable | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,6 | 8 | 76,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 2,785.90 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|