|
|
05838-02Dispositivos de sujeción de la biela sin consola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado. Biela, cuerpo de guiado y tornillo de presión fosfatados. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.Accesorios:05885-01 05887-01 05280Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05838-02-03500 | 185° | 100 | 1400 | 3500 | | | 1,308.06 MXN | | 05838-02-05500 | 185° | 140 | 1500 | 5500 | | | 1,633.84 MXN | | 05838-02-07500 | 185° | 160 | 1600 | 7500 | | | 2,078.44 MXN | |
Referencia | B3 | C1 | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05838-02-03500 | 24 | 9,5 | 10 | 19 | 104,5 | 126,4 | 52 | 16 | 18 | 36 | M6x25 | M16x1,5 | 95 | 31 | | | 1,308.06 MXN | | 05838-02-05500 | 25,6 | 12 | 13 | 24 | 120,5 | 158,5 | 60 | 20 | 30 | 40 | M8x40 | M20x1,5 | 108,5 | 38 | | | 1,633.84 MXN | | 05838-02-07500 | 29 | 14,3 | 16 | 28,6 | 146,3 | 234,9 | 92,8 | 23 | 40 | 69,8 | M10x50 | M24x1,5 | 132 | 67 | | | 2,078.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|