norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado.
Acero inoxidable
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada.
Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.

En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05835-01 Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola 312 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola

Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A
Dispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05835-01-00500Aacero15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 322.66 MXN
05835-01-10500Aacero inoxidable15,9337,115,927212,74,46,343,51767,934,912M4x20190°50080500 774.02 MXN

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B5C1DD1HCarrera
S
LL1L2MÁngulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
05835-01-005001Bacero1431,711,725,3361,5155,386613,358,126,415M4x1593°50040400 468.78 MXN