|
|
05835-01_ADispositivo de sujeción mini de biela de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza de retención F2 N | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05835-01-00500 | A | acero | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 17 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 190° | 500 | 80 | 500 |  | | 322.66 MXN | | 05835-01-10500 | A | acero inoxidable | 15,9 | 33 | 7,1 | 15,9 | 27 | 2 | 12,7 | 4,4 | 6,3 | 43,5 | 17 | 67,9 | 34,9 | 12 | M4x20 | 190° | 500 | 80 | 500 |  | | 774.02 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|