|
|
05835-01_BDispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
En la versión K1545.00500, el husillo de presión es de nylon. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C1 | D | D1 | H | Carrera S | L | L1 | L2 | M | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza de retención F2 N | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05835-01-005001 | B | acero | 14 | 31,7 | 11,7 | 25,3 | 36 | 1,5 | 15 | 5,3 | 8 | 66 | 13,3 | 58,1 | 26,4 | 15 | M4x15 | 93° | 500 | 40 | 400 |  | | 468.78 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|