|
|
05715-20Dispositivos de sujeción mini verticales con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:En la versión 05715-20-0800 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240 05241 05885 05885-01 05887-01 05886 05887 05888 05280Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de sujeción F3 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-20-0800 | acero | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 | | | 360.62 MXN | | 05715-20-1800 | acero inoxidable | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 | | | 741.52 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-20-0800 | acero | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x44 | | | 360.62 MXN | | 05715-20-1800 | acero inoxidable | 12,7 | 25,4 | 27 | 39,7 | 3 | 22,7 | 9,6 | 5,2 | 104 | 65,8 | 28,6 | M6x40 | | | 741.52 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|