norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo y biela de acero para temple y revenido 1.0501,
partes de la palanca de chapa de acero DD11 1.0332.
Versión:Cuerpo y partes de la palanca cincados,
perno del eje tratado en caliente,
empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción puede fijarse con una consola o enroscarse en dispositivos con la rosca situada en la parte frontal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05170_SP Dispositivo de sujeción rápida 87,2 kB

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6L7L8HH1H2M=Husillo de presiónD1D2S1Carrera
S
F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05170-01026524234131513018201012020M6x3010M16x1,5626105200-205  891.33 MXN
05170-01232756050201817030301392528M8x4012M20x1,58401,505200-120  1,060.71 MXN
05170-016401059278352021360351553244M10x5016M27x1,58703,505200-135  1,496.44 MXN

Otros artículos de esta categoría