|
|
05904Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Empuñadura de poliamida. Brida de desbloqueo de TPE.Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.Accesorios:05280 Tapa protectora 07110 Tornillos de presión esféricos 07117 Pinzas ajustables 07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332 07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico 07140 Piezas de presión DIN 6311 07142 Piezas de presiónCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05904-006102 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | | | 942.50 MXN | | 05904-008102 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | | | 1,115.14 MXN | | 05904-010102 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | | | 1,496.30 MXN | | 05904-012102 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | | | 1,560.26 MXN | |
Referencia | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05904-006102 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 193,3 | 60,5 | | | 942.50 MXN | | 05904-008102 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 | | | 1,115.14 MXN | | 05904-010102 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 56,5 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 286 | 103,9 | | | 1,496.30 MXN | | 05904-012102 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 56,5 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 321,3 | 122 | | | 1,560.26 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|