|
|
05765-01Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:En las versiones 05765-01-022000, 05765-01-033200 y 05765-01-045000 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05765-01-010500 | acero | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 263.12 MXN | | 05765-01-022000 | acero | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 373.36 MXN | | 05765-01-033200 | acero | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 531.18 MXN | | 05765-01-045000 | acero | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 693.42 MXN | | 05765-01-110500 | acero inoxidable | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 419.38 MXN | | 05765-01-122000 | acero inoxidable | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 690.56 MXN | | 05765-01-133200 | acero inoxidable | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 898.82 MXN | | 05765-01-145000 | acero inoxidable | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 1,339.78 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05765-01-010500 | acero | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 263.12 MXN | | 05765-01-022000 | acero | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x44 | | | 373.36 MXN | | 05765-01-033200 | acero | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x63 | | | 531.18 MXN | | 05765-01-045000 | acero | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x85 | | | 693.42 MXN | | 05765-01-110500 | acero inoxidable | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,9 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 419.38 MXN | | 05765-01-122000 | acero inoxidable | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x40 | | | 690.56 MXN | | 05765-01-133200 | acero inoxidable | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x60 | | | 898.82 MXN | | 05765-01-145000 | acero inoxidable | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x80 | | | 1,339.78 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|