norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Mordaza del husillo soldable.Accesorios:05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05790-01 Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y brazo de soporte completo 267 kB
 Indicación técnica 1,7 MB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y brazo de soporte completo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaÁngulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05790-01-0340090°72°200140034008001900 538.72 MXN
05790-01-0540094°76°2502400540011003000 716.56 MXN
ReferenciaA

A1A2A4BB1B3CC1C2C3DEHLL1MCADAcc.PrecioPedir
05790-01-03400264282,5126649,717,510,5166,63182,522482M8x60 538.72 MXN
05790-01-0540041,25992168863,82310208,740109280111M10x80 716.56 MXN