norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapa protectora
07110 Tornillos de presión esféricos
07117 Pinzas ajustables
07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
07140 Piezas de presión DIN 6311
07142 Piezas de presión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05904 Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable 131 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
05904-005002286°67°100650900550620  382.72 MXN
05904-006002386°67°160135019007201200  512.20 MXN
05904-008002386°67°200200028008301400  717.08 MXN
05904-010002390°71°2502200450012002800  1,088.62 MXN
05904-012002488°68°2802400550010002800  1,147.38 MXN
Referencia

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
05904-005002M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8  382.72 MXN
05904-006002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5  512.20 MXN
05904-008002M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9  717.08 MXN
05904-010002M10x5541,5599-216,29,226194759,6108,8114,3107,5279,4103,9  1,088.62 MXN
05904-012002M12x7044651140116,29,228214775,913,58,5128,4125,2314,7122  1,147.38 MXN