|
|
05420Dispositivos de sujeción rápida, versión pesada pie recto |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Los pernos del eje deben lubricarse periódicamente. Al soldar las distintas piezas, hay que asegurarse de no obstaculizar el funcionamiento de las articulaciones. El dispositivo de sujeción rápida también se puede soldar directamente sobre una base sin pie. Para ello, es necesario retirar el eje D2. A continuación, la pieza central inferior se suelda en la placa de base. Las piezas de la brida A se soldarán con la pieza central una vez que se hayan montado correctamente.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D2 | S | S1 | S2 | S3 | R | R1 | R2 | α | β | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05420-02 | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84 | 38,5 | 20 | 8,2 | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134° | 205° | 7 |  | | 3,147.56 MXN | | 05420-04 | 25 | 38 | 36 | 38 | 13 | 100 | 54 | 28 | 9,5 | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19 | 134° | 203° | 12 |  | | 3,734.90 MXN | | 05420-06 | 35 | 51 | 44 | 51 | 10 | 129 | 69 | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22 | 132° | 200° | 24 |  | | 5,008.38 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|