|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05200-120 | EMPUÑADURA L=75, PLÁSTICO VERDE RESISTENTE AL ACEITE | | | 13.78 MXN | | 05220-10 | HUSILLO PRES.CON RESORTE ACERO, D=M10x80 | | | 184.08 MXN | | 05240-10X53 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X53,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 71.50 MXN | | 05240-10X58 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X58,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 71.76 MXN | | 05240-10X63 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X63,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 73.06 MXN | | 05240-10X68 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X68,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 74.36 MXN | | 05240-10X83 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X83,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 78.00 MXN | | 05241-10X84 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M10X84 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 126.88 MXN | | 05260-10 | TORNILLO DE PRESIÓN D=M10X61 H=80 ACERO, COMP:NEOPRENO | | | 150.80 MXN | | 05260-101 | TORNILLO DE PRESIÓN D=M10X36 H=55 ACERO, COMP:NEOPRENO | | | 127.40 MXN | | 05280-07 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=23 PARA M10, NEOPRENO NEGRO | | | 56.42 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|