|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05200-135 | EMPUÑADURA L=90, PLÁSTICO VERDE RESISTENTE AL ACEITE | | | 20.54 MXN | | 05240-12X63 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X64,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 85.80 MXN | | 05240-12X68 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X69,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 86.32 MXN | | 05240-12X73 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X74,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 88.40 MXN | | 05240-12X83 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X84,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 90.48 MXN | | 05240-12X103 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X104,5 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 96.46 MXN | | 05241-12X104 | TORNILLO DE PRESIÓN CON PIEZA DE PRESIÓN D=M12X104 ACERO DE CORTE FÁCIL | | | 158.34 MXN | | 05280-05 | TAPA PROTECTORA, RESISTENTE AL ACEITE, FORMA:B BISELADO, D=26 PARA M12, NEOPRENO NEGRO | | | 43.94 MXN | |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|