norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de acero DD11 1.0332.Versión:Partes de acero cincado.
Perno del eje tratado en caliente.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los tornillos no se incluyen en el suministro.
Véanse los accesorios en 05200 – 05280.
Indicación sobre el dibujo:
1) Soldable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05040 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie recto y brazo de sujeción completo 189 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 120 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie recto y brazo de sujeción completo

Selección/filtro de artículos

Referencia

LL1L3L4HH1H2H3H4A
mín.
A
máx.
DD1D2JR1R2SS2F
kN
Empuñaduras
de plástico
CADAcc.PrecioPedir
05040-08177539926,545,51452,5121921M878,56,51031436232,205200-115  639.08 MXN
05040-101892437,533521861162628M108,510,591251777263,405200-120  788.84 MXN
05040-1211012250941612272193232M128,512,511,51592158304,505200-135  804.70 MXN