|
|
05705-05Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero cincado. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Husillo de presión con pieza de presión de neopreno. Mordaza del husillo soldable.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05705-05-02400 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 510.64 MXN | | 05705-05-04000 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 744.90 MXN | |
Referencia | A | A1 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05705-05-02400 | 19 | 34,9 | 12 | 6 | 6 | 46,8 | 16 | 7,1 | 7,2 | 31 | 156 | 103,4 | 59,4 | M8x63 | | | 510.64 MXN | | 05705-05-04000 | 31,8 | 49,2 | 14 | 8 | 8 | 67,2 | 19 | 9,5 | 8,7 | 40 | 229 | 140,3 | 91,1 | M10x85 | | | 744.90 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|