|
|
05912Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Empuñadura de poliamida.Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima.Accesorios:05280 Tapa protectora 07110 Tornillos de presión esféricos 07117 Pinzas ajustables 07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332 07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico 07140 Piezas de presión DIN 6311 07142 Piezas de presiónIndicación sobre el dibujo:1) Espiga de tope, posición 1 2) Espiga de tope, posición 2 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ángulo de apertura brazo de sujeción de la posición 1 | Ángulo de apertura brazo de sujeción de la posición 2 | Ángulo de apertura brazo de sujeción sin tope | Ángulo de apertura empuñadura de la posición 1 | Ángulo de apertura empuñadura de la posición 2 | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05912-005002 | 100° | - | 129° | 64° | - | 100 | 750 | 1050 | 620 | 750 | | | 311.22 MXN | | 05912-006002 | 56° | 83° | 141° | 46° | 56° | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | | | 462.02 MXN | | 05912-008002 | 13° | 93° | 158° | 26° | 61° | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | | | 646.10 MXN | | 05912-010002 | 6° | 97° | 176° | 19° | 59° | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | | | 1,010.10 MXN | | 05912-012002 | 11° | 88° | 164° | 24° | 60° | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | | | 1,051.44 MXN | |
Referencia | Configuración de agujeros | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05912-005002 | 2 | M5x25 | 16 | 25 | 4,5 | 14 | 1 | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 29,8 | 5,5 | 4,5 | 119,2 | 65,6 | 35 | | | 311.22 MXN | | 05912-006002 | 3 | M6x35 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10,2 | 5,2 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 37,6 | 5,5 | 5,5 | 169 | 86,5 | 53 | | | 462.02 MXN | | 05912-008002 | 3 | M8x45 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10,2 | 5,2 | 20,6 | 15,6 | 41,5 | 49 | 6,5 | 6,8 | 200,4 | 107 | 62 | | | 646.10 MXN | | 05912-010002 | 2 | M10x55 | 32 | 50 | 8 | 27 | 3,5 | 14,1 | 7,1 | 25,5 | 18,5 | 47 | 62,3 | 13 | 9 | 247,4 | 153 | 95 | | | 1,010.10 MXN | | 05912-012002 | 5 | M12x70 | 32 | 53 | 10,5 | - | - | 14,1 | 7,1 | 28 | 21 | 47 | 69,8 | 9 | 8,8 | 265,5 | 173,5 | 113,5 | | | 1,051.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|