|
|
05715-10Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Con las versiones 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 y 05715-10-004000 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280 05891-01 05880-01 05899Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-10-001000 | acero | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 317.46 MXN | | 05715-10-001800 | acero | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 349.44 MXN | | 05715-10-010001 | acero | 2 | 96° | 69° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 800 | | | 391.30 MXN | | 05715-10-001600 | acero | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 395.98 MXN | | 05715-10-002000 | acero | 4 | 108° | 70° | 100 | 1000 | 2000 | 900 | 1200 | | | 379.08 MXN | | 05715-10-002400 | acero | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 429.26 MXN | | 05715-10-002600 | acero | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 501.80 MXN | | 05715-10-004000 | acero | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 624.26 MXN | | 05715-10-040001 | acero | 1 | 90° | 70° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 699.92 MXN | | 05715-10-007000 | acero | 1 | 90° | 70° | 250 | 3200 | 7000 | 1400 | 3000 | | | 954.46 MXN | | 05715-10-003600 | acero | 3 | 106° | 67° | 100 | 1800 | 3600 | 900 | 1800 | | | 570.96 MXN | | 05715-10-008000 | acero | 1 | 100° | 50° | 280 | 3000 | 8000 | 1800 | 3900 | | | 1,247.48 MXN | | 05715-10-101000 | acero inoxidable | 1 | 120° | 85° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 844.22 MXN | | 05715-10-101800 | acero inoxidable | 1 | 95° | 60° | 100 | 800 | 1800 | 600 | 1200 | | | 717.08 MXN | | 05715-10-101600 | acero inoxidable | 1 | 95° | 75° | 100 | 1200 | 1600 | 800 | 1000 | | | 978.12 MXN | | 05715-10-102600 | acero inoxidable | 1 | 90° | 70° | 150 | 1000 | 2600 | 800 | 1600 | | | 1,222.78 MXN | | 05715-10-102400 | acero inoxidable | 1 | 100° | 56° | 150 | 1200 | 2400 | 800 | 1600 | | | 894.66 MXN | | 05715-10-104000 | acero inoxidable | 1 | 112° | 61° | 250 | 2000 | 4000 | 1400 | 3000 | | | 1,136.98 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-10-001000 | acero | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 317.46 MXN | | 05715-10-001800 | acero | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x44 | | | 349.44 MXN | | 05715-10-010001 | acero | 16 | 29 | - | 14 | 24 | 34 | 10 | 5 | 17,5 | 2,5 | 22 | 10 | 4,8 | 97 | 67 | 38 | 27,9 | M5x35 | | | 391.30 MXN | | 05715-10-001600 | acero | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 395.98 MXN | | 05715-10-002000 | acero | 19 | 35 | - | 12,7 | 27 | 42 | 11 | 6 | 25 | 3 | 29 | 13 | 5,5 | 135 | 79 | 44 | 32,9 | M6x50 | | | 379.08 MXN | | 05715-10-002400 | acero | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x63 | | | 429.26 MXN | | 05715-10-002600 | acero | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 501.80 MXN | | 05715-10-004000 | acero | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x85 | | | 624.26 MXN | | 05715-10-040001 | acero | 32 | 50 | - | - | 45 | 64 | 18,6 | 10,6 | - | 4 | 42 | 22 | 8,3 | 220,4 | 142,8 | 92,8 | 62,2 | M10x80 | | | 699.92 MXN | | 05715-10-007000 | acero | 32 | 53 | - | - | 45 | 64 | 22,7 | 12,7 | - | 5 | 51 | 25 | 8,7 | 226 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | | | 954.46 MXN | | 05715-10-003600 | acero | 25 | 43 | 9 | 19 | 33,7 | 51,2 | 14,8 | 8,8 | - | 3 | 35 | 19 | 8 | 197 | 143 | 100 | 70 | M8x60 | | | 570.96 MXN | | 05715-10-008000 | acero | 50,8 | 76,2 | - | - | 69,8 | 95,2 | 26,5 | 16,5 | - | 8 | 82,1 | 31,8 | 12,3 | 303 | 229,2 | 153 | 105 | M16x150 | | | 1,247.48 MXN | | 05715-10-101000 | acero inoxidable | 16 | 26 | - | - | 24 | 34 | 9,5 | 5,5 | - | 2 | 16 | 9 | 4,4 | 88 | 57 | 31 | 16,6 | M5x35 | | | 844.22 MXN | | 05715-10-101800 | acero inoxidable | 12,7 | 25,4 | - | - | 27 | 39,7 | 13 | 7 | - | 3 | 22,7 | 9,5 | 5,2 | 104 | 64,7 | 33,7 | 19,9 | M6x40 | | | 717.08 MXN | | 05715-10-101600 | acero inoxidable | 12,7 | 27 | - | - | 26,8 | 37,8 | 12,2 | 6,2 | - | 3 | 23 | 11 | 5,2 | 125 | 70 | 43 | 24,9 | M6x50 | | | 978.12 MXN | | 05715-10-102600 | acero inoxidable | 19 | 35 | - | - | 32 | 47 | 14,9 | 8,9 | - | 3 | 32 | 17,5 | 7,1 | 178 | 110,2 | 75,2 | 50,1 | M8x60 | | | 1,222.78 MXN | | 05715-10-102400 | acero inoxidable | 19 | 34,9 | - | - | 31,8 | 46 | 14,3 | 8,3 | - | 3 | 31,8 | 16 | 7,2 | 141 | 117,2 | 73,2 | 49,4 | M8x60 | | | 894.66 MXN | | 05715-10-104000 | acero inoxidable | 31,8 | 49,2 | - | - | 45,3 | 64,3 | 19 | 11 | - | 3 | 44 | 19 | 8,7 | 206 | 139,5 | 90,3 | 63,5 | M10x80 | | | 1,136.98 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|