|
|
05715-01Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:En la versión 05715-01-01000 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:05885-01 05887-01 05280 05891-01Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-01-01000 | acero | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 303.68 MXN | | 05715-01-11000 | acero inoxidable | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 670.28 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05715-01-01000 | acero | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x37 | | | 303.68 MXN | | 05715-01-11000 | acero inoxidable | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x30 | | | 670.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|