|
|
05827-01Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero cincado. Acero inoxidable Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Fuerza manual FH N | Fuerza de tracción F1 N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B3 | B5 | D | D1 | H | Recorrido de ajuste L mín. | Recorrido de ajuste L máx. | L1 | Recorrido de sujeción L2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05827-01-016000 | acero | 300 | 16000 | 85,8 | 57,2 | - | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | 95,5 | 274,5 | 297,3 | 22,8 | 87 | 28,6 | | | 2,662.40 MXN | | 05827-01-030000 | acero | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | 3,296.54 MXN | | 05827-01-130000 | acero inoxidable | 500 | 30000 | 85,8 | 57,2 | 11,2 | 34,9 | 57,2 | 79,4 | 57,2 | 80,5 | 9,6 | 10,3 | 12,7 | 93,8 | 249,6 | 278 | 28,4 | 50 | 28,6 | | | 6,656.78 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|