|
|
05837-01Dispositivo de sujeción de la biela con consola |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero galvanizado y pasivado. Acero inoxidable de acabado natural. Empuñadura de plástico resistente al aceiteIndicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.Atención:Las versiones de acero inoxidable no tienen consola.Indicación sobre el dibujo:1) con consola 2) sin consola Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Versión 2 | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de sujeción F1 N | Fuerza de retención F2 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-01-01000 | acero | con consola | 1 | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 793.78 MXN | | 05837-01-02000 | acero | con consola | 2 | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 946.40 MXN | | 05837-01-04000 | acero | con consola | 3 | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 1,510.60 MXN | | 05837-01-11000 | acero inoxidable | sin consola | - | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 1,404.52 MXN | | 05837-01-12000 | acero inoxidable | sin consola | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 1,623.18 MXN | | 05837-01-14000 | acero inoxidable | sin consola | - | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 2,667.08 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | T | Carrera S | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
05837-01-01000 | acero | 30 | 13,5 | 10,5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5,2 | 9,4 | 94,5 | 64,3 | 30 | 8,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | 4 | 20,3 | | | 793.78 MXN | | 05837-01-02000 | acero | 41,3 | 14,4 | 19 | 41,3 | 69,9 | 41,3 | 28,6 | 33 | 12,7 | 33,3 | 5,6 | 10,9 | 123 | 118,7 | 41,7 | 11 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | 5 | 40 | | | 946.40 MXN | | 05837-01-04000 | acero | 62 | 21 | 31,8 | 45,2 | 76 | 45,2 | 40 | 37 | 21 | 52,8 | 8,5 | 15,9 | 164,5 | 169,2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 | 66,7 | | | 1,510.60 MXN | | 05837-01-11000 | acero inoxidable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 | 78 | 64,3 | 34 | 12,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | - | 20,3 | | | 1,404.52 MXN | | 05837-01-12000 | acero inoxidable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 100,9 | 118,7 | 46,7 | 16 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | - | 40 | | | 1,623.18 MXN | | 05837-01-14000 | acero inoxidable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 143 | 169,2 | 91 | 22 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | - | 66,7 | | | 2,667.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|