|
|
|
05600-05Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje angular,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Palancas basculantes de plástico.Indicación:La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las palancas basculantes están disponibles con y sin caperuza protectora para semicilindros para perfiles.
Los taladros de montaje tienen la separación estándar 50x50x50.
La palanca basculante puede combinarse con otros productos para la construcción de armarios de distribución para crear un sistema de cierre de 1, 2 o 3 puntos (véase la indicación técnica).
El semicilindro para perfiles para palancas basculantes (05601) debe pedirse por separado.Accesorios:05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante. 05569 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc. 05601-11 Casquillo para levas de cinc. 05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes. 05601-13 Guías de plástico para barras redondas. 05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas. 05601-14 Topes de plástico para barras redondas. 05601-22 Cerradura de barra de plástico o cinc para barras planas. 05601-21 Barras planas de acero para palancas basculantes. 05601-10 Adaptadores para levas de plástico o cinc.Indicación sobre el dibujo:1) Perforaciones de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje angular, distancia entre agujeros de montaje 50x50x50 mm, con o sin cubierta, forma A, para adaptador |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05600-05-001 | sin caperuza protectora | Para adaptador | A | Sin cilindro de perfil | 34 | 25 | 19 | 16 | 165,3 | 157 | 50 |  | | 380.12 MXN | | | 05600-05-101 | con caperuza protectora | Para adaptador | A | Sin cilindro de perfil | 34 | 25 | 19 | 16 | 165,3 | 157 | 50 |  | | 388.79 MXN | |
|
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje angular, distancia entre agujeros de montaje 50x50x50 mm, con o sin cubierta, forma B, para barras planas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Forma | Modelo de forma | B | B1 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05600-05-011 | sin caperuza protectora | Para barras planas | B | Sin cilindro de perfil | 34 | 25 | 19 | 23 | 161,65 | 157 | 50 |  | | 388.79 MXN | | | 05600-05-111 | con caperuza protectora | Para barras planas | B | Sin cilindro de perfil | 34 | 25 | 19 | 23 | 161,65 | 157 | 50 |  | | 397.18 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|