|
|
|
05600-01Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo,... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Palancas basculantes de plástico.Indicación:La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.
Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.
La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).
Los semicilindros de perfil para palanca basculante (05601) deben pedirse por separado.Montaje:Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.Accesorios:05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante. 05569 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05570 Leva para cuarto de vuelta de acero. 05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc. 05601-11 Casquillo para levas de cinc. 05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes. 05601-13 Guías de plástico para barras redondas. 05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas. 05601-14 Topes de plástico para barras redondas.Indicación sobre el dibujo:1) Perforaciones de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 2 | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05600-01-105 | A | versión corta | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 33,1 | 18 | 27,7 | 20 | 164 | 105 | 105 |  | | 439.93 MXN | |
|
Palancas basculantes de plástico, agujero de montaje redondo, distancia entre agujeros de montaje 105/130 mm, con cubierta, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Forma | Versión 2 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H3 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 05600-01-130 | B | Versión larga | 50 | 21 | 46 | 22,5 | 10,5 | 20 | 20 | 191 | 130 | 130 |  | | 453.35 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|