norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Palancas basculantes de plástico.Indicación:La palanca basculante de plástico es una solución innovadora y ergonómica especialmente desarrollada para manejar armarios de distribución y controles. Con su robusto diseño y sus materiales de alta calidad, esta palanca basculante ofrece tanto funcionalidad como durabilidad.

Las perforaciones de fijación tienen las medidas corrientes de 105 mm y 130 mm.

La palanca basculante se puede combinar con otros productos en la construcción de armarios eléctricos para formar un sistema de bloqueo de 1 punto, de 2 puntos o de 3 puntos (ver Indicación técnica).

Los semicilindros de perfil para palanca basculante (05601) deben pedirse por separado.
Montaje:Separación entre las perforaciones de fijación 105 mm o 130 mm.Accesorios:05601 Semicilindros de perfil para palanca basculante.
05569 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05570 Leva para cuarto de vuelta de acero.
05601-05 Adaptadores para barras redondas de acero, acero inoxidable o cinc.
05601-11 Casquillo para levas de cinc.
05601-12 Barras redondas de acero para palancas basculantes.
05601-13 Guías de plástico para barras redondas.
05601-20 Pieza adicional de cinc para barras redondas.
05601-14 Topes de plástico para barras redondas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforaciones de montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05600-01_A Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil, forma A 167 kB
 Indicación técnica para empuñaduras basculantes 360 kB

Planos

Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

B1DD1HH1H2H3LL1L2CADAcc.PrecioPedir
05600-01-105A-50214622,533,11827,720164105105 397.80 MXN