norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4305.
Leva de acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acabado natural.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05587 Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable 208 kB

Planos (vista completa)

Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable

Más información

Planos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

SWCADAcc.PrecioPedir
05587-18186cuadrado 8 mm1827 393.90 MXN
05587-20186ranura1827 393.90 MXN
05587-40186paletón doble 5 mm1827 393.90 MXN

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Más información

Planos

Leva para cierre de cuarto de vuelta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Con longitud de carcasa
H=18
L

CADAcc.PrecioPedir
05569-245X1801845 63.44 MXN
05569-245X2002045 63.44 MXN
05569-245X2402445 63.44 MXN
05569-245X2802845 63.44 MXN
05569-245X3203245 63.44 MXN
05569-245X3403445 63.44 MXN
05569-245X3603645 63.44 MXN
05569-245X3803845 63.44 MXN
05569-245X4004045 63.44 MXN
05569-245X4204245 63.44 MXN